Elettrovalvole ASCO™ Serie 340

Descrizione del prodotto

La linea ASCO di elettrovalvole Serie 340 è progettata per applicazioni esclusivamente pneumatiche come il controllo di cilindrii. È possibile installare fino a otto elettrovalvole a semplice o doppio effetto in un manifold in qualsiasi combinazione. Le valvole sono idonee per applicazioni analitiche e diagnostiche, sistemi di depolverazione, apparecchiature di riscaldamento, applicazioni di raffinazione.

Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Aria, gas inerte
Dimensione raccordo/porta
1/4"
Tipo di attacco
NPTF
Funzione
4 vie - 4/2
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv
Alimentazione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 440 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Standard / Normative
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL
Standard / Normative
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Può essere assemblata in fabbrica o direttamente sul campo con le clamp 'snap-on' in dotazione
  • Le strutture montate in gruppo hanno connessioni di pressione comuni a ciascuna estremità e connessioni di scarico e cilindro separati
  • Corpo in alluminio con parti interne in acciaio inossidabile per un funzionamento di lunga durata
  • Range temperatura ambiente: CA: da 32 °F a 125 °F (da 0 °C a 52 °C) CC: da 32 °F a 77 °F (da 0 °C a 25 °C)