Asco-P-357

Tank System ASCO™ Serie 357

Descrizione del prodotto

Il Tank System ASCO serie 357B è progettato per l’utilizzo in applicazioni di depolverazione che richiedono elevata capacità di flusso. Il Tank System a immersione è realizzato in acciaio con terminali saldati e dispone di approvazione CE ai sensi della Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED) 2014/68/UE.

Standard / Normative
IEC 60529 (grado di protezione), IP65
Dimensione raccordo/porta
1 1/2"
Tipo di attacco
G ISO228/1-G BSPP
Alimentazione
24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA, 48 CA

Funzionalità

  • Il sistema di valvole con design a membrana offre livelli massimi di prestazioni di flusso e pressione di picco
  • Le membrane di qualità elevata sono rinforzatie e resistenti all’usura per assicurare un lungo ciclo di vita
  • È possibile applicare diverse combinazioni di distanze di passo
  • Disponibili con connessioni di tubi di sfiato filettati e flessibili
  • Raccordi di servizio per differenti accessori quali: filtro regolatore, manometro, valvola di sicurezza e valvola di drenaggio automatico/manuale
  • Operatori integrali forniti con bobine di classe F epossidiche sagomate

Documenti e schemi