Cilindri ASCO™ Numatics Serie ASP

Descrizione del prodotto

La serie Numatics ASP è una linea di cilindri pneumatici NFPA resistenti con corpo in acciaio progettata per le applicazioni pesanti. I cilindri utilizzano boccole extra lunghe con asta in ghisa caricate in grafite e bande standard più ampie della media (collocate sul retro del pistone). Inoltre, una configurazione della guarnizione del pistone “T-seal” comprovata realizzata in nitrile carbossilato con composto PTFE® autolubrificante ne aumenta la durevolezza. La Serie ASP è progettata per applicazioni in strumenti analitici e diagnostici, linee di imbottigliamento, attrezzature per lavanderie e cucine commerciali e sistemi di raccolta delle polveri.

Cuscinetto
1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
481, 99? Max.

Funzionalità

  • Competitiva funzione di interscambio con cilindri NFPA in acciaio per uso intenso
  • La banda più ampia garantisce una durata maggiore rispetto ai cilindri della concorrenza
  • La guarnizione con cuscinetto galleggiante garantisce una rapida inversione della corsa fornendo istantaneamente flusso completo al pistone
  • Dimensioni ampie del foro e ampio intervallo di corsa per una serie di applicazioni
  • Facile da montare con più di 21 opzioni di montaggio disponibili
  • Attrezzato per rilevatori di posizione magnetici