Cilindro senza stelo ASCO™ Numatics serie G

Descrizione del prodotto

I cilindri senza stelo per applicazioni pesanti Numatics Serie G includono una guida a cuscinetti e slider a cuscinetti per capacità di carico elevatissime. L'affidabilità dimostrata sul campo offre milioni di cicli, rendendoli ideali per la movimentazione di materiali ed applicazioni di produzione nei settori automobilistico e degli pneumatici, alimentare e del confezionamento.

Cuscinetto
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
1.200 mm max.

Funzionalità

  • L'intercambiabilità con cilindri senza stelo della concorrenza consente una facile sostituzione
  • Lunghezze di corsa standard fino a 6 m (19,5 piedi)
  • Velocità operativa fino a 3 m/s (9,75 ft./s)