Asco-P-HV426

Elettrovalvole di arresto gas ASCO™ HV426

Descrizione del prodotto

Le valvole di arresto del gas ASCO Serie HV426 in acciaio inossidabile per basse temperature sono progettate per il controllo on-off del gas combustibile di bruciatori a gas commerciali e industriali in ambienti difficili. Il design robusto garantisce un funzionamento coerente e affidabile. Le valvole sono dotate di sede morbida resiliente per una tenuta stagna e richiedono un differenziale di pressione minima pari a zero. Adatte per applicazioni quali riscaldatori di serbatoi, riscaldatori di linee, inceneritori e ciminiere.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvola
Elettrovalvola
Media
Gas naturale
Dimensioni tubo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Tensione
12 c.c.; 24 c.c.
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente operativo
Interno, esterno, pericoloso
Standard e normative
CSA

Funzionalità

  • Campo della temperatura ambiente da -40 °C a 52 °C (da -40 °F a 125 °F) per una vasta gamma di applicazioni
  • Custodia a prova di esplosione Classe I Div. I di serie
  • Pressione differenziale d'esercizio massima fino a 3,4 bar (50 psi)
  • Soddisfa lo standard di arresto di sicurezza per valvole per gas automatiche Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Conforme ai requisiti ANSI/ISA-12.27.01.2003 per la tenuta singola
  • Soddisfa i requisiti metallurgici di NACE MR-0175
  • Offerta per tubi da 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4"
  • Disponibile con tensioni 12 c.c. e 24 c.c.

Documenti e schemi