Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L123

Elettrovalvole ASCO™ serie L123 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L123 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Materiale corpo
PPS (polisolfuro di fenilene) rinforzato con fibra di vetro
Azionamento valvola
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo
1/8 "
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
10 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
FPM

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Adatta per intercettare fluidi liquidi e gassosi
  • Adatto per vapore a bassa pressione e applicazioni in autoclavi per la sterilizzazione.

Documenti e schemi