Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L282-BIG

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L282-BIG

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L282-BIG sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperte
Tubo/Dimensione raccordo
1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massime pressioni ammissibili (PS)
15 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
NBR; FPM; EPDM

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio pieno.
  • Idonea per l’esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).
  • Non idonea per intercettazione di fluidi pericolosi elencati nel Gruppo 1

Documenti e schemi