Asco-P-PBS

Guide scorrevoli per morsetti di alimentazione Numatics™ Serie PBS

Descrizione del prodotto

Le guide scorrevoli per morsetti di alimentazione Numatics Serie PBS sono progettate per applicazioni pneumatiche dove lo spazio è al minimo. Le guide scorrevoli sono dotate di cilindri pneumatici integrati nei gruppi carrello che riducono la lunghezza complessiva. I gruppi carrello sono supportati da quattro cuscinetti a sfera lineari a ricircolo e due alberi guida in acciaio rinforzato per un'affidabilità elevata e una durata estesa. Le guide scorrevoli sono idonee per applicazioni di apparecchiature diagnostiche e analitiche, biocombustibili, imbottigliamento e apparecchiature per lavanderie e cucine commerciali.

Alesaggio
1 1/4",
Ambiente operativo
Corrosivo, Interni, Lavaggio
Corsa
Max 6"

Funzionalità

  • Tenute del bordo a forma di U a basso attrito per una lunga durata
  • Fori di posizionamento per perni standard e fessure di posizionamento applicate in modo accurato
  • Piastra per gli strumenti lavorata per accettare ammortizzatori e sensori degli interruttori di prossimità della posizione standard nel settore
  • Viti di regolazione della corsa di facile accesso per una corsa del carrello esatta