Asco-P-R

Attuatori rotativo Numatics™ Serie R

Descrizione del prodotto

La Serie R è una linea di attuatori rotativi in stile pignone e rack, per impiego gravoso, progettati per eccellere nelle applicazioni più rigide. Gli attuatori presentano un elevato rapporto coppia-dimensioni, oltre che un posizionamento accurato.

Alesaggio
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4"
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio

Funzionalità

  • Il design con pignone e rack in acciaio legato a resistenza elevata, temprato a induzione, offre una geometria equilibrata per la durata massima degli ingranaggi
  • I cuscinetti a sfera sigillati, pre-lubrificati, prevengono la contaminazione e sono dimensionati per accettare carichi elevati e mantenere un funzionamento uniforme, privo di manutenzione
  • Foro filettato maschio da 1/4-28 per installazione futura di un raccordo di lubrificazione opzionale
  • Il tubo profilato anodizzato, duro, presenta un livello di durezza estremo (60 RC) per un'eccellente resistenza contro la corrosione e l'usura e produce un basso coefficiente di attrito
  • Scanalatura a magnete standard sul pistone in lega di alluminio solido per una semplice conversione sul campo per la rilevazione della posizione
  • Tenuta del pistone in nitrile carbossilato, autolubrificante, con composto PTFE per un funzionamento uniforme e durevole.