Asco-P-RCS

Sistema di controllo ridondante ASCO™ Serie RCS

Descrizione del prodotto

Il sistema di controllo ridondante ASCO Serie RCS è l'unico sistema a valvola pilota senza single point of failure (singolo punto di vulnerabilità) che può causare la chiusura indesiderata della valvola di processo. È idoneo per l'uso in applicazioni SIL 3 e riduce notevolmente i tassi di intervento spurio. ASCO Serie RCS consente di raggiungere un livello superiore di sicurezza e affidabilità del processo grazie a un'architettura a tolleranza di errore ridondante, all'elevata copertura diagnostica e ai test automatici. È disponibile in una varietà di realizzazioni che forniscono diagnostica delle valvole tramite test automatico della corsa parziale. La disponibilità e l'affidabilità della Serie RCS ASCO rappresentano la scelta migliore per i clienti per diagnostica e attuazione delle valvole di processo.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Materiale corpo
Alluminio, plastica ingegnerizzata, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
Doppia 3 vie 2 X normalmente chiusa, doppia 3 vie 2 X normalmente aperta
Portata
Da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Tensione
110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni
Ambiente di esercizio
Pericoloso
Standard/normative
IEC 60529 (grado di protezione), ATEX, ISO, IP65

Funzionalità

  • Il bypass a chiave consente la manutenzione online senza interruzioni del processo
  • Elevata disponibilità di sicurezza
  • Senza interventi impropri
  • Struttura in acciaio inossidabile opzionale

Documenti e schemi