Asco-P-S170

Elettrovalvole pinza-tubo ASCO™ Serie S170

Descrizione del prodotto

Le valvole pinza-tubo SERIE ASCO S170 sono in grado di controllare qualsiasi fluido compatibile con il materiale dei tubi, proteggendo il fluido da qualsiasi contaminazione, comprese le variazioni di temperatura. Queste caratteristiche rendono questa valvola adatta per il controllo di un'ampia gamma di fluidi, inclusi quelli dei settori delle analisi, medicale e alimentare.

Materiale del corpo
Alluminio anodizzato
Funzione
A 2 vie
Dispositivo di schiacciamento
POM (copolimero acetale rinforzato)
Componenti interni
Ottone e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Valvola pinza-tubo motore passo-passo, idonea per l'isolamento di media senza la produzione di flussi turbolenti o spazi morti. Particolarmente adatta per la maggior parte delle applicazioni analitiche, medicali e alimentari.
  • Se la macchina è dotata di componenti elettronici di controllo, la valvola può eseguire funzioni ON-OFF, nonché un controllo analogico dell'ingresso e del potenziometro.
  • Il sistema accetta un flusso bidirezionale passante e una portata elevata. La valvola è adatta per tubi elastici con durezza fino a 90 Shore A.
  • Il tubo (non fornito) è l'unico materiale a contatto con il fluido.

Documenti e schemi