Asco-P-S225

Elettrovalvole pinza-tubo ASCO™ Serie S225

Descrizione del prodotto

Le valvole pinza-tubo SERIE ASCO S225 sono in grado di controllare qualsiasi fluido compatibile con il materiale dei tubi, proteggendo il fluido da qualsiasi contaminazione, comprese le variazioni di temperatura. Queste caratteristiche rendono questa valvola adatta per il controllo di un'ampia gamma di fluidi, inclusi quelli dei settori delle analisi, medicale e alimentare.

Materiale corpo
PA (Poliammide)
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperta
Organo di pinzaggio
POM (copolimero acetale rinforzato)
Componenti interni
Acciaio inox
Tubo guida
Ottone nichelato chimicamente (Ni-P)

Funzionalità

  • Elettrovalvole pinza-tubo, idonee per la separazione del fluido senza creare flussi turbolenti o spazi morti.
  • Portata elevata nelle stesse condizioni di diametro interno di diverse elettrovalvole; il sistema consente la bidirezionalità del flusso.
  • Le valvole sono adatte per tubi in SILICONE morbido o altri simili per elasticità e durezza (50 shore A).
  • Il tubo è l'unico materiale a contatto con il fluido.
  • I tubi non sono forniti in dotazione.