Asco-P-Silencers

Silenziatore di scarico pneumatico ASCO™

Descrizione del prodotto

ASCO Numatics realizza un'ampia gamma di silenziatori di scarico di alta qualità per sistemi di controllo del movimento pneumatici. Sono inclusi silenziatori di controllo velocità e per impieghi gravosi, silenziatori di sfiato e filtri a rete di ingresso. I silenziatori sono progettati per applicazioni automobilistiche, di produzione di pneumatici, sale di stampaggio e stampigliatura metallica e di imbottigliamento.

Normative/Regolamenti
1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Funzionalità

  • Il silenziatore Numatics Serie M è realizzato in metallo per impieghi gravosi, resistente alla corrosione, aspira l'aria delicatamente, disperdendola su un modello a 360°
  • Il silenziatore in acciaio inox Numatics Serie SSM è altamente resistente alla corrosione atmosferica, alle soluzioni di sterilizzazione, ai prodotti chimici organici e a numerosi prodotti chimici inorganici
  • Il silenziatore compatto serie P Numatics è ideale per spazi ridotti e può attutire il rumore di scarico delle valvole pneumatiche, la filtrazione di aspirazione, la coalescenza di scarico dei vapori d'olio o l'equalizzazione di pressione o vuoto
  • Abbinando una robusta filettatura di nylon a un corpo in polietilene, il silenziatore serie E Numatics fornisce un'alternativa leggera ai più pesanti silenziatori basati su metallo, riducendo al contempo i decibel a un livello approvato da OSHA
  • Il silenziatore di controllo velocità in bronzo Numatics fornisce infinite misurazioni del flusso d'aria. Con la capacità di regolazione lineare, la velocità del cilindro può essere ridotta
  • Il silenziatore di controllo della velocità in polietilene Numatics offre regolazione precisa all'estremità inferiore della gamma di flusso, seguita da controllo più grossolano quando il flusso è aumentato al massimo
  • Il silenziatore di sfiato Numatics offre una riduzione del rumore, tuttavia è più adatto a mantenere il contaminante fuori dalle porte di scarico della valvola o dalle porte del cilindro a singolo effetto
  • Ideale per aria, olio o acqua, il filtro a rete di ingresso Numatics Serie C è compatto e leggero, perfetto per applicazioni del punto di utilizzo

Documenti e schemi