Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-342A8004

ASCO™ 342A8004

€ 885,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

I filtri/regolatori in acciaio inossidabile ASCO serie 342A sono progettati per soddisfare le richieste degli ambienti di processo esigenti. La serie offre portate elevate con regolazione precisa della pressione agli attuatori e assicura fluidi puliti e secchi per eliminare la contaminazione ai dispositivi a valle.

Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
G
Fluido
Aria compressa, gas corrosivo
Dimensione tubo/porta
1/4"; 1/2"; 3/4"; 1"
Dimensioni della porta limitatrice di pressione
1/8" NPT, M5
Portata massima
Da 49 a 335 SCFM (da 1.400 a 9.500 l/m)
Campo di pressione regolabile
Da 7 a 145 psi (da 0,5 a 10 bar)
Capacità di filtrazione
5μm, 25μm, 40μm
Temperatura di esercizio
Da -40 °F a 194 °F (da -40 °C a 90 °C) con opzioni per -76 °F (-60 °C)
Ambiente di esercizio
Esterni, interni

Funzionalità

  • Parti interne ed esterne in acciaio inossidabile per impieghi gravosi per una lunga durata in ambienti corrosivi
  • La membrana rinforzata sagomata consente percorsi ottimizzati del flusso e portate superiori rispetto alla concorrenza
  • Certificazioni complete comprendenti: opzione conforme a NACE per applicazioni con gas corrosivi, grado di protezione: IP65, ATEX (94/9/CE): non elettriche e certificazione SIL a sicurezza funzionale IEC 61508
  • Messa a punto precisa e accuratezza della regolazione
  • Ingressi a doppio indicatore di pressione per installazione flessibile
  • Opzione a drenaggio automatico per l’erogazione automatica della condensa
  • L’opzione a scarico rapido impedisce alla pressione intrappolata di bloccare l’attuatore nell’ultima posizione
  • La targhetta dati con incisione a laser non si scolora né si stacca

Documenti e schemi