Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50

ASCO™ D144D4-Z530A.G1/4x5,5.24/50

€ 109,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIRECT ACTING SOLENOID VALVE-D144 SERIE-2/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,5-RESILIENT: EPDM-24/50-COIL CLASS: F

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 4.5 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 4.5 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.55
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
5.5 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
EPDM
Voltage Type
AC
Va Rating
14

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e separazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo e la leva-guarnizione.
  • Possibilità di smontaggio per l’ispezione.
  • Anima completamente rivestita con materiale autolubrificante a base di PTFE (politetrafluoroetilene).
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi