Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

ASCO™ D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

€ 120,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOLENOID VALVE D144 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/4, D= 3,2 MM, FPM SEAL, WITH COIL Z530A V24/DC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 2.4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 2.4 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.32
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
3.2 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
9

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e separazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo e la leva-guarnizione.
  • Possibilità di smontaggio per l’ispezione.
  • Anima completamente rivestita con materiale autolubrificante a base di PTFE (politetrafluoroetilene).
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi