Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L340V09G-Z130A G3/8x12 V12/DC

ASCO™ L340V09G-Z130A G3/8x12 V12/DC

€ 134,10
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOLENOID VALVE L340 SERIES, 3/2 US, DIRECT ACTING , G3/8, D= 12 MM, FPM SEAL, WITH COIL Z130A V12/DC

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 4 bar
Body Material
Aluminum
Seat Material
Aluminum
Coil Class
F
Flow Factor
1.4
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-20 to 130 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
12 mm
Pipe Size
3/8
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
13

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi