Asco-P-SV311

Valvola di arresto gas ASCO™ Serie SV311

Descrizione del prodotto

La Serie SV311 ASCO comprende valvole di arresto di sicurezza del gas altamente affidabili, per il controllo di bruciatori di gas all'interno di generatori, apparecchiature di riscaldamento e forni. Le valvole sono progettate con funzionamento a 2 vie, normalmente chiuse, e incorporano sollevamento diretto con guarnizione morbida resiliente per chiusura a tenuta.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Alluminio
Media
Gas naturale
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 3/8 "; 1/8 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione
24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 220 c.a., 230 c.a.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
150-500 PSIG
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL

Funzionalità

  • Disponibile in dimensioni da 1/8” a 3/8”
  • Fornita di pipe tap da 1/8" NPT a valle con tappo per test di routine
  • I tempi di apertura e chiusura sono inferiori a 1 secondo
  • Adatta a temperature ambiente fino a 175 °F
  • Installabile in qualsiasi posizione