Asco-P-timer-pc

Timer con cavo di alimentazione ASCO™

Descrizione del prodotto

I timer elettronici regolabili con cavo di alimentazione ASCO sono dispositivi a stato solido che controllano automaticamente le elettrovalvole ASCO. Sono ideali per l'utilizzo con valvole che controllano il drenaggio automatico di condensa nei sistemi ad aria compressa.

Standard / Normative
Tipo 4
Ambiente di esercizio
Interni, esterni, lavaggio

Funzionalità

  • Offrono intervalli di tempo selezionabili (accensione: da 2 a 40 secondi, spegnimento: da 30 secondi a 45 minuti)
  • Controllo manuale per test/ripristino
  • Le luci LED indicano la fase di temporizzazione

Documenti e schemi