L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
ASCO Numatics offre un'ampia varietà di tubazioni in poliuretano, polietilene e nylon per applicazioni su sistemi pneumatici. Le tubazioni presentano diametri esterni da 5/32" a 1/2” (da 4 a 12 mm). Sono disponibili diversi colori.
Tubazioni in poliuretano Serie Numatrol®: queste tubazioni altamente flessibili consentono facile connessione a raccordi scanalati con curve strette possibili in meno di 1 pollice
Tubazioni in polietilene a bassa densità: queste tubazioni leggere e flessibili presentano proprietà dielettriche superiori, sono facilmente termosaldate e sono impermeabili a gas e umidità
Tubazioni in nylon 11: queste tubazioni flessibili in nylon sono utilizzate per linee di lubrificazione e pneumatiche e linee di processo e strumentazione per prodotti chimici e solventi.
Tubazioni con saldatura resistente agli schizzi: queste tubazioni sono flessibili con un raggio di curvatura eccellente. Resistono ai danni da piegatura e hanno una vasta gamma di resistenza chimica