Asco-P-V165

Microelettrovalvole ASCO™ Serie V165

Descrizione del prodotto

Le microelettrovalvole ASCO sono progettate per controllare una varietà di fluidi liquidi e gassosi non aggressivi. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre alle versioni a controllo proporzionale e di blocco.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
ASCO™ V165V01-ZE30A M5x2 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP65
F
0
QuickShip
€ 37,40
ASCO™ V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP65
F
0
QuickShip
€ 79,10
Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Massime pressioni ammissibili (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM); 0 °C +140 °C (FFPM); -10 °C +90 °C (HNBR)
Viscosità massima
3°E (~22 cStoke o mm2/s)
Guarnizione
HNBR; FPM; FFPM

Funzionalità

  • Microelettrovalvola ad azione diretta; ingombro minimo
  • Tempi di risposta rapidi e numero elevato di cicli.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.