Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-WG

Pinze Numatics™ Serie WG

Descrizione del prodotto

La serie WG di Numatics è una linea di pinze parallele che raggiungono movimento sincrono con un pistone a doppia azione fissato mediante l'albero del pistone a un cuneo a due lati. Gli angoli dei due lati del cuneo convertono il movimento verticale in movimento orizzontale sincrono delle ganasce. Le pinze possono essere leggermente pressurizzate mediante la porta di spurgo per evitare l’ingresso di detriti o refrigerante. Si può applicare il vuoto anche alla porta di spurgo per l'utilizzo in una camera bianca.

Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
1/2" max

Funzionalità

  • Corpo anodizzato, con rivestimento rigido, realizzato in alluminio impregnato di PTFE per peso più leggero e durata più estesa
  • Ottimo rapporto tra forza di presa e peso
  • Ganasce realizzate in acciaio per utensili S7 per evitarne la rottura
  • Gli interruttori di prossimità sono disponibili per monitorare le posizioni aperta e chiusa delle ganasce
  • Fori di montaggio laterali e porte pneumatiche laterali aggiuntivi per alternative di installazione flessibile
  • Prelubrificate con un composto a base di olio con formulazione speciale per funzionamento esteso senza necessità di manutenzione

Documenti e schemi