L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
È possibile alimentarlo ad aria, azoto o gas naturale con pressioni di 400 - 1480 PSI
Le diverse dimensioni del telaio dell'attuatore EIM (modelli 1000, 2000, 3000 e 4000) rappresentano la base di 2000HP
Gran parte dei componenti meccanici principali di 2000HP è intercambiabile con l'attuatore elettrico standard EIM, agevolando l'acquisto dei ricambi
Le custodie degli ingranaggi dell'attuatore EIM vengono riempite in fabbrica con un lubrificante di alta qualità in grado di garantire prestazioni ottimali in condizioni di funzionamento specifiche
La potenza del gas ad alta pressione garantisce una rapida risposta per le valvole a quarto di giro con foro di grande diametro o a saracinesca
Ideale per qualsiasi applicazione industriale o per le condutture che richiedono design compatto, override manuale semplice, limiti di escursione e protezione della coppia
Adattabile per le applicazioni a giro singolo o quarto di giro
Alimentazione di controllo regolata a 6,9 bar (100 psi) e pressione di alimentazione del blocco pilota e del motore massima di 102 bar (1.480 psi)
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.