Se avete fiducia nel cuore del sistema, lavorerete nella massima tranquillità. I controllori Emerson, che sono parte del sistema PD 600, consentono di eseguire calcoli precisi e di controllare i moduli I/O. Una volta montati, l'interfaccia Light-Link attiva automaticamente le comunicazioni. Tutte le apparecchiature sullo stesso binario vengono alimentate da una barra di alimentazione comune. Il montaggio, il collegamento, la sostituzione e l'aggiunta di apparecchiature possono essere effettuati con facilità. I controllori possono svolgere le loro funzioni in maniera indipendente dalle postazioni di lavoro.