Damcos-P-Aperio Marine Controllers

Controllori marini Aperio

Descrizione del prodotto

Se avete fiducia nel cuore del sistema, lavorerete nella massima tranquillità. I controllori Emerson, che sono parte del sistema PD 600, consentono di eseguire calcoli precisi e di controllare i moduli I/O. Una volta montati, l'interfaccia Light-Link attiva automaticamente le comunicazioni. Tutte le apparecchiature sullo stesso binario vengono alimentate da una barra di alimentazione comune. Il montaggio, il collegamento, la sostituzione e l'aggiunta di apparecchiature possono essere effettuati con facilità. I controllori possono svolgere le loro funzioni in maniera indipendente dalle postazioni di lavoro.

Interfaccia
Ethernet, Light-Link, Modbus, P-NET. (A seconda del modello)
Montaggio
guida DIN

Funzionalità

  • Il montaggio, il collegamento, la sostituzione e l'aggiunta delle seguenti apparecchiature sono semplificati:
  • 1) Montaggio binario DIN, 2) Light-Link, 3) Orologio in tempo reale con back-up tramite batteria, 4) Batteria al litio incorporata sostituibile, 5) Indicatori di stato a LED, 6) Basso consumo, 7) Controllo automatico del checksum della memoria di programma dopo ogni reset.
  • Il software del controllore include l’applicazione di sistema e diverse applicazioni software standardizzate create su misura per un sistema di automazione per il settore marino:
  • prodotti per allarme, serbatoio, scarico, pescaggio, assetto e sbandamento.
  • I controllori sono il fulcro del sistema. Essi vengono utilizzati per il calcolo globale e il controllo dell’ingresso / uscita dai moduli I/O.
  • Il software del controllore include applicazioni per sistema e software create su misura per le piattaforme di automazione marine:
  • Design robusto ideato per un funzionamento estremo in ambito marino Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore marino Parte del sistema di controllo e monitoraggio integrato
  • Progettato da specialisti del settore marino

Documenti e schemi