Gli UPS SDU c.a. per guida DIN combinano un design compatto con una vasta gamma di temperature di esercizio, comunicazioni avanzate e opzioni di installazione esclusive. Gli UPS serie SDU-A tutelano da perdite economiche dovute a impulsi dannosi e interruzioni di alimentazione. Queste unità sono dotate di terminazioni a vite per facilitare il cablaggio e offrono alimentazione di backup per i sistemi di rilevanza critica come quelli basati su controlli computerizzati.
Certificazioni
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo di elemento
|
Made to Stock
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo di elemento
|
Made to Order
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo di elemento
|
Made to Stock
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo di elemento
|
Made to Stock
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo di elemento
|
Made to Order
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo di elemento
|
Made to Stock
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Tipo di elemento
|
Made to Order
|
disponibilità
|
|
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Per favore contattaci per ricevere assistenza.