SDU c.a. SolaHD™ - Sistema UPS per guida DIN serie A

Descrizione del prodotto

Gli UPS SDU c.a. per guida DIN combinano un design compatto con una vasta gamma di temperature di esercizio, comunicazioni avanzate e opzioni di installazione esclusive. Gli UPS serie SDU-A tutelano da perdite economiche dovute a impulsi dannosi e interruzioni di alimentazione. Queste unità sono dotate di terminazioni a vite per facilitare il cablaggio e offrono alimentazione di backup per i sistemi di rilevanza critica come quelli basati su controlli computerizzati.

c-ul-us-recognized-component
ce-mark
rohs
fcc-approved

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
:
SolaHD™ PN SDUCFRELAYCARD
Certificazioni
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo di elemento
Made to Stock
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUECATCARD
Certificazioni
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo di elemento
Made to Order
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUEDC
Certificazioni
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo di elemento
Made to Stock
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUENETIPCARD
Certificazioni
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo di elemento
Made to Stock
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUMBUSCARD
Certificazioni
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo di elemento
Made to Order
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUPMBRK
Certificazioni
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo di elemento
Made to Stock
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUPNETCARD
Certificazioni
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Tipo di elemento
Made to Order
disponibilità
Certificazioni
Hertz
Gamma delle tensioni in ingresso
Tipo di elemento
disponibilità
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
Capacità (VA/W)
SDU 500A(-5): 500/300; SDU 850A(-5): 850/510
Tensione in ingresso
SDU 500A/850A: 120 V c.a.; SDU 500A-5/850A-5: 230 V c.a.
Tempi di backup tipici (minuti, pieno carico)
SDU 500A(-5): 4; SDU 850A(-5): 2
Rumorosità
< 40 dBA (a 1 metro dalla superficie)
Hertz
50 o 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120 V (+10%, -20%) o 230 V (+/-15%)
Gamma tensioni nominali
120 o 230 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +50 °C
Intervallo di tensione di uscita
120 o 230 V c.a. (onda sinusoidale simulata)
Montaggio
Guida DIN TS35/7,5 o TS35/15 o su telaio

Funzionalità

  • cULus, CE, conforme RoHS, Federal Communications Commission, conforme ODVA
  • Design industriale compatto e leggero
  • Porta di comunicazione per i protocolli Ethernet industriali opzionali o schede di comunicazione discrete
  • Porta di comunicazione USB
  • Ampia gamma di temperature di esercizio e capacità di avvio a freddo
  • Funzionalità di accensione e spegnimento a distanza
  • Uscita a onda sinusoidale simulata
  • Software e cavo inclusi per facilitare l'installazione
  • Staffa di montaggio a parete/nel quadro (opzionale)

Documenti e schemi