Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Flexim WaveInjector per la misurazione della portata non intrusiva a temperature estreme

Descrizione del prodotto

La tecnologia del Flexim WaveInjector consente la misurazione a temperature estreme da -200 °C (-328 °F) fino a 630 °C (1.166 °F). Grazie a una tecnologia brevettata, il Flexim WaveInjector separa termicamente i trasduttori a ultrasuoni dal tubo caldo o criogenico, consentendo misurazioni della portata permanenti a temperature estreme della parete del tubo, fornendo il massimo vantaggio competitivo: controllo del processo in corso, gestione del processo e protezione dell'ambiente. Il WaveInjector, insieme ai trasduttori a ultrasuoni, viene semplicemente installato sulla superficie esterna del tubo, utilizzando piastre di accoppiamento per un corretto contatto acustico. Questo significa che non è necessario aprire il tubo; non è necessaria alcuna foratura né arresto del processo.

Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate scaricare le Specifiche tecniche

Funzionalità

  • Aumento della sicurezza dell'operatore e dell'impianto
  • Maggiore conformità alle norme ambientali
  • Avviamento e aggiornamento degli impianti più facili
  • Profitti più elevati grazie ad un controllo di processo più rigoroso
  • Flessibilità applicativa migliorata
  • Riduzione dei costi di avvio, funzionamento e manutenzione
  • Riduzione dei costi di inventario per misuratori di portata e parti di ricambio

Documenti e schemi