La tecnologia di Flexim WaveInjector consente di eseguire misurazioni a temperature estreme da -200 °C a 630 °C (da -328 °F a 1.166 °F). Flexim WaveInjector separa termicamente i trasduttori a ultrasuoni dal tubo caldo o criogenico, consentendo misurazioni della portata permanenti a temperature estreme della parete del tubo, garantendo il massimo vantaggio competitivo: controllo del processo in corso, gestione del processo e protezione dell'ambiente. WaveInjector, insieme ai trasduttori a ultrasuoni, viene semplicemente installato sulla superficie esterna del tubo, utilizzando piastre di accoppiamento per un corretto contatto acustico. Non è quindi più necessario aprire il tubo, non serve alcuna foratura né arresto del processo.