Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio®

Descrizione del prodotto

Strumento di progettazione della tubazione completo che offre analisi idraulica, pianificazione e progettazione della gestione della tubazione offline accurate e rapide per oleodotti e gasdotti tramite tecniche di simulazione avanzate. I tecnici e gli sviluppatori sono in grado di utilizzare informazioni affidabili ed accurate per prendere decisioni, portando a miglioramenti nella progettazione, nelle prestazioni e nella resa della tubazione. Ottenete prestazioni ottimali del sistema e create piani di emergenza senza interrompere la produzione online.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Eseguite simulazioni statiche o transitorie in maniera interattiva o senza supervisione.
  • Interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo che include valori predefiniti sensibili, procedure guidate, modelli e librerie.
  • Multiple equazioni di stato, multiple correlazioni del fattore di frizione e di MOP e DRA sono disponibili per la massima flessibilità correlata alle specifiche esigenze.
  • Soluzioni complete in cui modelli dettagliati sono forniti per tubi, valvole di blocco, valvole di non ritorno, alimentazione, fornitura, valvole del regolatore, riscaldatori, raffreddatori, compressori centrifughi ed alternativi, driver, pompe.
  • Garanzia della portata
  • Progettazione, instradamento, dimensionamento delle reti di tubazioni
  • Analisi di turbamenti, perdite e tempi di sopravvivenza
  • Pianificazione strategica, operativa e di capacità
  • Gestione del linepack
  • Valutazione rapida di modifiche non pianificate durante l'operazione
  • Calcoli del consumo di combustibile
  • Analisi delle sovracorrenti