Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio™ Software

Descrizione del prodotto

PipelineStudio™ Software di Emerson è uno strumento di progettazione completo, potente ma intuitivo, che consente agli utenti di progettare, pianificare ed eseguire analisi idrauliche in modo efficiente su reti di gas naturale e condutture per liquidi. Produce analisi rapide e accurate dello stato stabile e transitorio della portata dei fluidi monofase nelle reti di condutture con un unico strumento software. Il software simula qualsiasi fase densa, liquida, gassosa e supercritica. PipelineStudio Software è una soluzione preconfigurata che si può implementare rapidamente senza necessità di consulenze e consente agli utenti di progettare, realizzare e dimensionare rapidamente le reti di condutture. Tecnici e pianificatori possono utilizzare informazioni affidabili ed accurate per prendere decisioni, migliorando progettazione, prestazioni e resa delle condutture.

Funzionalità

  • Esegui simulazioni di condizioni stabili o transitorie in modo interattivo o in "Fast Mode".
  • Interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo che include valori predefiniti sensibili, procedure guidate, modelli e librerie.
  • Scelta di equazioni di stato, fattori di attrito e numerose correlazioni CFD per la simulazione delle tubazioni, con l'inclusione di DRA e di diversi modelli di apparecchiature per la massima flessibilità e la soddisfazione di esigenze specifiche.
  • Acquista una soluzione completa con modelli dettagliati di tubi, valvole di arresto, valvole di non ritorno, alimentazione, erogazione, modelli di perdita, elementi di stoccaggio, valvole del regolatore, riscaldatori, raffreddatori, compressori centrifughi e alternativi, driver, pompe e molto altro ancora.
  • Valuta la capacità e le prestazioni di una rete di condutture semplice o complessa.
  • Progetta, stabilisci il percorso e dimensiona reti di condutture semplici o complesse.
  • Esegui un'analisi di anomalie, perdite e tempi di sopravvivenza con un unico strumento software.
  • Sviluppa piani strategici, operativi e di capacità
  • Pianifica il linepack e valuta le modifiche operative non pianificate.
  • Esegui analisi dei picchi e dei colpi d'ariete, i calcoli del consumo di combustibile e la garanzia della portata.
  • Calcola il consumo di carburante e scopri come questo influirà sulla capacità della rete di condutture.

Documenti e schemi