Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-412

Morsetti ad alta efficienza AVENTICS™ Serie 412

Descrizione del prodotto

I morsetti ad alta efficienza AVENTICS Serie 412 hanno una capacità di supporto che arriva quasi a 1.000 kg (22.000 lb) per applicazioni ad alta resistenza. Sono disponibili con sei dimensioni di fori e presentano un angolo completamente regolabile per facilitarne l'uso. La serie 412 genera le sue elevate forze di serraggio mediante un meccanismo di collegamento. L’angolo di apertura del morsetto ad alta efficienza può essere impostato con o senza pressione e resta bloccato in posizione chiusa anche quando si rimuove la pressione dell’aria.

Materiale del corpo
Alluminio
Materiale braccio
Alluminio o acciaio
Media
Aria, gas inerti
Tipo di porta
Filettatura G o NPT
Funzionamento
Pneumatico, pneumatico con funzionamento manuale
Pressione di esercizio massima
30-115 psi (2,0-7,9 bar)
Intervallo temp. di esercizio
Da -0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Lubrificazione
Lubrificati a vita in fabbrica. Non è necessaria lubrificazione in linea.
Angolo di apertura
Da 0° a 135°
Tipo sensore
NPN, PNP, con connettori M8 o M12

Funzionalità

  • Custodia leggera e compatta
  • Regolazione precisa dell'angolo di apertura
  • Design completamente incapsulato per una lunga durata in ambienti difficili
  • Installazione e regolazione rapide
  • Un'unica dimensione per tutti i sensori

Documenti e schemi