AVENTICS-P-513

AVENTICS™ Serie 513 (Misura 3)

Descrizione del prodotto

La serie 513 (Misura 3) di AVENTICS è una linea di valvole pneumatiche ad alta velocità, per carichi pesanti, progettate per servizi generali su un'ampia gamma di applicazioni di automazione. Le valvole sono conformi allo standard ISO 5599/2 per l'intercambiabilità dell'unità valvola su base. Le robuste valvole multiuso impiegano il brevettato assieme AVENTICS di bobina e manicotto per prestazioni ultra-affidabili.

Attuazione della valvola
Elettrovalvola - Pneumatica, Elettrovalvola - Diretta, Elettrovalvola - Chiusura a scatto
Dimensioni tubo/porta
1/2"; 3/4"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto, 4 vie - 5/3 - centro a pressione
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 1,73 a 5,19 kV
Normative/Regolamenti
CSA, IP65, ISO
Ambiente di esercizio
Indoor, outdoor, lavaggio
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • Progettate per il funzionamento ripetibile e affidabile in ambienti difficili
  • Soddisfa lo standard ISO 5599/2 per la sostituzione pronta all'uso
  • Ideale per applicazioni in macchine a elevato tasso di cicli
  • La progettazione modulare permette una facile configurazione
  • I regolatori di pressione ottimizzano il consumo energetico
  • I controlli della velocità ottimizzano la velocità di ciclo della macchina
  • L'elettronica fieldbus G3 e la capacità I/O consentono una facile gestione della rete
  • Sono disponibili modelli con elettrovalvola ad azionamento diretto e a comando pneumatico