AVENTICS-P-625

Valvola per il controllo della pressione proporzionale AVENTICS™ Serie 625

Descrizione del prodotto

AVENTICS Sentronic Serie 625 è una piattaforma di valvole di controllo della pressione proporzionale a 3 vie a dinamica elevata e "ad azione diretta" che regola accuratamente la pressione per il controllo di aria o gas inerti. La Serie 625 è una piattaforma proporzionale a gamma completa, che offre campi di pressione dal vuoto fino a 50 bar/725 psi. Meccanica di diverse dimensioni che supporta capacità di portata da 55 l/min a 5600 l/min (da 1,94 a 197,76 SCFM).

ce-mark
rohs
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Attuazione della valvola
Bobina proporzionale
Tipo di porta
G - Filettatura NPT o montaggio su base
Dimensione porta
1/8" / 1/4" / 1/2" o 1"
Campo di pressione
Dal vuoto fino a 50 bar/725 psi
Materiale del corpo
Ottone, alluminio o acciaio inossidabile
Parti inerti
Acciaio inox, ottone
Tenuta
FKM e NBR
Tensione
24 V CC
Fluidi
Aria, gas inerti in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Standard e normative
CE, UKCA, IP65, RoHs

Funzionalità

  • Controllo della pressione proporzionale a dinamica elevata grazie alla meccanica ad azione diretta
  • Gamma di pressione da vuoto fino a 50 bar/725 psi
  • Capacità di portata da 55 l/min fino a 5600 l/min (da 1,94 a 197,76 SCFM)
  • Meccanica in 5 misure e vari materiali: ottone, alluminio o acciaio inossidabile
  • Funzione di controllo a cascata - Ingresso per sensore esterno
  • Scarico in caso di perdita di alimentazione elettrica
  • Il software DaS consente la selezione di impostazioni personalizzate per ottimizzare le prestazioni di controllo

Documenti e schemi