AVENTICS-P-CR 16

Moduli rotativi AVENTICS™ Serie CR 16

Descrizione del prodotto

I moduli rotativi AVENTICS CR 16, precisi e versatili, sono progettati per una perfetta integrazione nei sistemi di automazione e offrono prestazioni eccezionali nelle operazioni che prevedono una rotazione. Grazie ai materiali robusti e alle caratteristiche avanzate, i moduli CR 16 garantiscono un funzionamento senza intoppi e risultati affidabili in diversi contesti industriali. Approfitta dell'esperienza e della tecnologia innovativa di AVENTICS per ottenere un controllo accurato e prestazioni coerenti con qualsiasi operazione di rotazione.

Griglia accessori
48 mm
Griglia accessori alternativa
30 mm
Filettatura accessori
M6
Filettatura accessori alternativa
M4
Pressione di esercizio
6 +/-2 bar
Connessione aria P
M5
Temperatura di esercizio
0 - 50 °C
Temperatura di stoccaggio
0 - 50 °C
Umidità
0,9
Aria compressa filtrata media
10 - 40 µm

Funzionalità

  • Design compatto
  • In opzione con posizione intermedia
  • Inerzie di massa elevate

Documenti e schemi