Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-CVI

Unità valvola e cilindro serie CVI AVENTICS™

Descrizione del prodotto

Il prodotto serie CVI AVENTICS è un’unità valvola e cilindro con due serie di cilindri ISO e cinque serie di valvole liberamente combinabili; le singole unità possono essere configurate in linea in maniera personalizzata. Le unità valvola e cilindro sono soluzioni adatte alle applicazioni pneumatiche decentralizzate integrate, come i controlli a battente negli impianti di larga scala.

Funzionalità

  • Conformità a ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Corsa massima: 2800 mm
  • Unità interamente assemblata, collaudata e funzionante
  • Con serie PRA e TRB
  • Caratteristiche opzionali: basso attrito, sistema di tenuta modulare (MSS), ATEX

Parti e accessori

Search
1-10 di 371 risultati per Parti e accessori
:
€ 84,45
€ 88,60
€ 13,09
€ 16,09
€ 18,24
€ 31,21
€ 42,50
€ 53,57
€ 71,80
€ 66,50

Documenti e schemi