Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Drum Feeder

Alimentatore a tamburo AVENTICS™

Descrizione del prodotto

I versatili alimentatori a tamburo AVENTICS sono progettati per una movimentazione efficiente dei materiali nelle configurazioni di automazione industriale. Progettati con una tecnologia avanzata, questi alimentatori offrono un'alimentazione affidabile e precisa di componenti o pezzi. Grazie a un design robusto e alle capacità di alta velocità, gli alimentatori a tamburo AVENTICS eccellono nell'ottimizzazione dei processi produttivi, assicurano un funzionamento senza interruzioni e aumentano la produttività. Gli alimentatori a tamburo AVENTICS, facili da usare, rendono più efficienti le soluzioni di movimentazione e alimentazione dei materiali e migliorano le prestazioni complessive dell'automazione.

Funzionalità

  • I numerosi sistemi di districatura disponibili consentono di adattarsi in modo ideale alle singole applicazioni
  • Districare e smistare in modo affidabile bobine e altri articoli trasportati
  • Soluzioni innovative per geometrie difficili
  • Elevata affidabilità grazie ai meccanismi di rimozione automatica dei disturbi
  • Smistamento elettrico a bobina con tecnologia a motore lineare che può essere utilizzata in modo autosufficiente

Documenti e schemi