I cilindri speciali Serie E sono parte di una linea economica di cilindri a tiranti, ideale per una varietà di applicazioni OEM, che offre un servizio di lunga durata e affidabile. Il tubo filettato (60RC) in lega di alluminio ultra resistente offre una superficie di tenuta senza corrosione e un’eccellente resistenza all'abrasione. Le testate sono realizzate in alluminio anodizzato per garantire resistenza alla corrosione. La boccola stelo in ghisa, oltre alla banda di usura extra larga, offre un supporto massimo nelle aree sottoposte a carico. Stelo, guarnizione dello stelo e raschia-stelo del pistone sono realizzati in materiale altamente durevole, per un servizio di lunga durata.