Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS maxi gantry XXYZ

AVENTICS™ EPS maxi gantry XXYZ

Descrizione del prodotto

Vi presentiamo i prodotti AVENTICS EPS maxi gantry XXYZ, progettati per il controllo del movimento lineare ad alte prestazioni in sistemi di automazione complessi. Questi attuatori avanzati offrono precisione, velocità e affidabilità eccezionali e assicurano un movimento fluido e accurato nelle direzioni X, Y e Z simultaneamente. Grazie alle opzioni personalizzabili e alla struttura robusta, la serie EPS maxi gantry XXYZ è ideale per le applicazioni più complesse che richiedono un posizionamento preciso e un funzionamento efficiente. Gli attuatori EPS maxi gantry XXYZ all'avanguardia di AVENTICS consentono un'integrazione perfetta, una maggiore produttività e tempi di inattività ridotti al minimo e aumentano le prestazioni negli ambienti industriali automatizzati.

Funzionalità

  • Struttura più rigida per la massima accuratezza
  • Adatto per masse elevate
  • Asse Z fino a 500 mm di corsa

Documenti e schemi