AVENTICS-P-EPS midi XZ

AVENTICS™ EPS midi XZ

Descrizione del prodotto

Vi presentiamo AVENTICS EPS midi XZ, un sistema di posizionamento elettrico avanzato progettato per un controllo preciso dell'automazione sugli assi XZ. Questo sistema offre un'integrazione perfetta e prestazioni eccezionali in diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design compatto e alle sue caratteristiche avanzate, AVENTICS EPS midi XZ assicura un posizionamento accurato e affidabile, migliorando la produttività e l'efficienza complessiva. Elevate le vostre soluzioni di automazione con AVENTICS, leader nella tecnologia di posizionamento elettrico.

Funzionalità

  • Asse X a rigidità torsionale con doppia guida
  • Dinamica molto elevata grazie ai motori con forza di picco di 255 N, 550 N e 1000 N
  • Modulo verticale leggero con corsa fino a 300 mm

Documenti e schemi