AVENTICS-P-EPS midi YZ Pneumatics

AVENTICS™ EPS midi YZ pneumatico

Descrizione del prodotto

I prodotti pneumatici AVENTICS EPS midi YZ sono progettati per assicurare prestazioni precise, affidabili e ottimizzate nelle applicazioni industriali. Grazie alla tecnologia avanzata, alla struttura resistente e al design compatto, si integrano facilmente nei sistemi esistenti, aiutandovi a massimizzare la produttività e a ridurre al minimo i tempi di inattività. I prodotti EPS midi YZ offrono un azionamento pneumatico fluido e affidabile che soddisfa le esigenze degli ambienti industriali automatizzati più impegnativi. Migliorate le vostre capacità di automazione con AVENTICS, la scelta affidabile per la precisione e le prestazioni dell'automazione pneumatica.

Funzionalità

  • Compatto, completamente precablato e preconfezionato, pronto per il funzionamento
  • Arresto intermedio disponibile per Y e Z
  • Corsa Y fino a 240 mm

Documenti e schemi