Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-HLF-P

Alimentatore lineare AVENTICS™ serie HLF-P

Descrizione del prodotto

Raggiungete un'efficienza e una precisione senza pari con gli alimentatori lineari AVENTICS HLF-P, progettati per ottimizzare i vostri sistemi di automazione. Queste soluzioni innovative offrono prestazioni e affidabilità eccezionali, assicurando un funzionamento perfetto in ambienti industriali. La serie HLF-P offre caratteristiche avanzate per un controllo preciso e una maggiore funzionalità, consentendo di ottenere un'accuratezza e una produttività superiori nelle vostre applicazioni. Costruiti con l'ingegneria avanzata di AVENTICS e con una tecnologia all'avanguardia, gli alimentatori lineari HLF-P sono la scelta perfetta per le attività di automazione più impegnative. Elevate i vostri sistemi di automazione con AVENTICS e sperimentate prestazioni, affidabilità ed efficienza senza pari nelle vostre operazioni.

Funzionalità

  • Frequenze di vibrazione più elevate, fino a 240 Hz, per un trasporto ancora più delicato dei pezzi
  • Nessuna regolazione meccanica della frequenza naturale e quindi non suscettibile di interferenze
  • Stesse geometrie esterne della serie HLF-M

Documenti e schemi