Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Industrial belt hopper IBB

Tramoggia a nastro industriale AVENTICS™ Serie IBB

Descrizione del prodotto

Scopri la tramoggia a nastro industriale (IBB) AVENTICS, progettata per ottimizzare la movimentazione e il trasporto dei materiali in ambienti industriali. Grazie a materiali robusti e tecnologia avanzata del nastro, offre una movimentazione precisa e accurata dei materiali, migliorando la produttività e l'efficienza dei flussi di lavoro. La versatile IBB AVENTICS è compatibile con vari sistemi di trasporto e adatta per un'ampia gamma di settori, dalla produzione alla logistica. Grazie alla tramoggia a nastro industriale AVENTICS, puoi migliorare i tuoi processi di movimentazione dei materiali e ottenere prestazioni e durata eccezionali in ambienti industriali impegnativi.

Funzionalità

  • Stoccaggio e dosaggio di parti per dispositivi di alimentazione, unità di pesatura e conteggio
  • Vassoio della tramoggia in acciaio inossidabile con pannello anteriore regolabile
  • Volumi di riempimento da 3,5 l a 50 l e pesi caricabili fino a 70 kg

Documenti e schemi