Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Pneumatic weight compensator

Compensatore di peso pneumatico AVENTICS™

Descrizione del prodotto

Il compensatore di peso pneumatico AVENTICS assicura un bilanciamento preciso del peso nei sistemi pneumatici. Questo dispositivo innovativo offre un'integrazione perfetta e prestazioni eccezionali, assicurando un funzionamento e un'efficienza ottimali. Progettato con una tecnologia pneumatica avanzata, offre una compensazione del peso precisa e affidabile, migliorando l'accuratezza e la coerenza delle applicazioni. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono ideale per un'ampia gamma di ambienti industriali. Sia che venga utilizzato in applicazioni di sollevamento automatico, in sistemi di trasporto o in linee di assemblaggio, il compensatore di peso pneumatico AVENTICS offre una versatilità e un'affidabilità senza pari.

Funzionalità

  • Per corse superiori a 300 mm
  • Per una massa in movimento fino a 20 kg
  • Leggero e poco ingombrante

Documenti e schemi