La serie S AVENTICS è una linea di cilindri pneumatici intercambiabili NFPA in acciaio inossidabile ideati per le applicazioni di lavaggio più difficili. Il corpo in acciaio inossidabile offre una straordinaria resistenza contro la corrosione. I cilindri incorporano boccole extra lunghe e bande standard più ampie della media collocate sul retro del pistone. Inoltre, la comprovata configurazione della guarnizione del pistone T-Seal realizzata in nitrile carbossilato con composto PTFE autolubrificante ne aumenta la durevolezza.