AVENTICS-P-S4K2U-D-S4K2U-5D

SolaHD™ - UPS in linea industriali serie S4K2U-D e S4K2U-5D

Descrizione del prodotto

Gli UPS in linea industriali serie S4K2U-D e S4K2U-5D sono UPS monofase in linea (conversione doppia) disponibili nei modelli a 1000-3000 VA, 120 V e 230 V. Il robusto involucro esterno include un'intelaiatura della cassa in acciaio e terminali di uscita cablati opzionali, adatti per applicazioni industriali. Il design in linea prevede tempi di trasferimento pari a zero dall'alimentazione esterna a quella interna, quindi in caso di interruzione dell'alimentazione, i carichi di importanza critica restano supportati da un flusso di alimentazione costante. Alloggiato in una sottile custodia 2U, l'UPS S4K2UD configurabile in rack o tower offre un fattore di potenza più elevato, maggiore durata delle batterie, maggiore affidabilità e costi di gestione ridotti.

c-ul-us-listed
ce-mark
fcc-approved
Capacità 120 V c.a. (VA/W)
1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacità 230 V c.a. (VA/W)
3000/2700
Tempi di backup tipici 120 V c.a. (minuti, pieno/mezzo carico)
1000/1000: 6.7/17.9; 1500/1350: 6.7/18.8; 2000/1800: 4/12.3; 3000/2700: 4/12.6
Tempi di backup tipici 230 V c.a. (minuti, pieno/mezzo carico)
3000/2700: 3/11
Hertz
40/70 Hz, rilevamento automatico
Gamma delle tensioni in ingresso
60-150 V c.a.
Gamma tensioni nominali
120 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +40 °C
Intervallo di tensione di uscita
110/115/120/127 V c.a. (configurabile dall'utente) ±3%

Funzionalità

  • cULus, Federal Comminucations Commission
  • Possibilità di cablaggio per le installazioni permanenti
  • L'altezza ridotta 2U riduce l'occupazione di spazio. Montaggio su rack o tower indipendente
  • LCD a colori con rilevamento della gravità, per una facile configurazione e diagnostica del sistema
  • Comunicazioni di rete SNMP con scheda di rete RDU101 opzionale
  • Soppressione del rumore in ingresso e in uscita
  • Il funzionamento a un fattore di potenza elevato fino all'unità offre la massima potenza disponibile (watt) per l'uso da parte delle apparecchiature collegate, consentendo l'utilizzo di un maggior numero di dispositivi connessi.
  • Custodia esterna in acciaio temprato per ambienti industriali
  • Batteria sostituibile a caldo dall'utente (completamente sigillata esente da perdite). Batterie aggiuntive per backup prolungati
  • Riavvio automatico. Test della batteria automatico e manuale
  • Connessione seriale integrata per l'integrazione avanzata con server della console o il controllo diretto da terminale dell'UPS
  • Certificazione Energy Star 2.0 con efficienza nelle modalità online (95%) e Active ECO (98%)

Documenti e schemi