Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821000004

AVENTICS™ Valvole selettrici di flusso (OR) 0821000004

€ 30,66
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NG2,5(OU)-M5

Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Funzione logica
Valvole selettrici di flusso (OR)
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Attacco aria compressa ingresso
M5
attacco aria compressa uscita
M5
Portata nominale Qn
80 l/min
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Peso
0.011 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale boccola filettata
Ottone

Documenti e schemi