AVENTICS-0821003005

AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie NR01 0821003005

€ 25,28
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NR01-SKR-M5-M5

Raccordo aria compressa 1
M5
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di fissaggio
avvitabile
Tipo di raccordo aria compressa 2
filettatura esterna
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
M5
Portata nominale Qn 1 a 2
40 l/min
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.006 kg
Materiale corpo
Ottone
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 40 l/min ... 7950 l/min

Documenti e schemi