AVENTICS-0821003007

AVENTICS™ Valvola antiritorno, Serie NR01 0821003007

€ 119,28
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

NR01-SKR-G034-G034

Raccordo aria compressa 1
G 3/4
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di fissaggio
montaggio a tubo
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Tipo
valvola a magnete
Raccordo aria compressa 2
G 3/4
Portata nominale Qn 1 a 2
7350 l/min
Pressione di esercizio min.
0.1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.4 kg
Materiale corpo
alluminio colato in conchiglia
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 40 l/min ... 7950 l/min

Documenti e schemi