Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821200014

AVENTICS™ Serie CC01 0821200014

€ 69,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

E.R.U..G 3/8

Attacco 1
G 3/8
Attacco 2
G 3/8
Foro di strozzamento Ø
9 mm
Direzione di strozzamento
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Portata nominale Qn 1 a 2
1600 l/min
Tipo di raccordo aria compressa 1
Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2
Filettatura interna
Fluido
Aria compressa
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Peso
0.26 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale vite di strozzamento
Acciaio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 32 l/min ... 5.600 l/min

Documenti e schemi